Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: VK2

Módulos discretos: VK2

Módulo IO-Link com (4) conectores M12 de 5 pinos para passagem de link de E/S, (3) conectores M12 de 5 pinos para controle de válvula e entradas de sensor bloqueadas, desbloqueadas e prontas para bloquear. Suporta controle integrado de válvulas.

Exibir todos os recursos
Número do modelo: VK2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O Discrete Signal Module permite a comunicação e o controle do Trocador de Ferramentas.
  • Conectores M12 de 5 pinos são fornecidos para interface com o bloco mestre IO-Link de prateleira para suportar o trocador de ferramentas e E/S especificadas pelo cliente.
  • Conectores M12 fêmea de 5 pinos são fornecidos para suportar entradas de sensor de proximidade de bloqueio, desbloqueio e RTL (Ready-To-Lock) do trocador de ferramentas, alimentação, bem como saídas de bloqueio e desbloqueio da válvula do trocador de ferramentas.
  • Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (disponível no módulo adaptador de ar e válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do trocador de ferramentas.

Materiais

  • Carcaças de alumínio/tampas de Delrin
  • Contatos banhados a ouro
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de Delrin.
Especificação Valor
Classificação elétrica Sinais de controle – 24 VCC
Sinais de passagem – 3 Amp/24V
Peso do lado mestre 0.78 kg
Peso do lado da ferramenta 0.56 kg
Número total de pinos 19
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenhos do módulo VK2 Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal VK2 Manuais English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-VK2-M Módulo mestre IO-Link com (4) conectores M12 de 5 pinos para passagem de link de E/S, três conectores M12 de 5 pinos para controle de válvula e entradas de sensor bloqueadas, desbloqueadas e prontas para bloquear. Suporta controle integrado de válvulas – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-VK2-T Módulo de ferramenta IO-Link com (4) conectores M12 de 5 pinos fêmea para passagem de link de E/S – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…