Módulos de controle e sinal

Módulos de passagem discretos: RP5

Módulos de passagem discretos: RP5

Módulo de passagem PROFIBUS discreto com conector M12 codificado B

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  RP5
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 5 pinos.
  • capacidade de 5 ampères/150 VCA.
  • Conector PROFIBUS M12, 5 contatos, codificado com B.
  • Contatos sem contato no mestre.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 4 Amp/250VAC máx.
Peso do lado mestre 0.20 kg
Peso do lado da ferramenta 0.15 kg
Número total de pinos 5
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo RP5 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-RP5-T Módulo de ferramenta de passagem PROFIBUS discreto com conector M12 codificado B
9120-RP5-M Módulo mestre de passagem PROFIBUS discreto com conector M12 codificado B
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-RP5-M Módulo de passagem PROFIBUS discreto com conector M12 codificado B – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-RP5-T Módulo de passagem PROFIBUS discreto com conector M12 codificado B – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…