Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: D15

Módulos elétricos: D15

módulo elétrico de 15 pinos, 3 Amp/50 VCA com conector D-sub de baixa potência

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  D15
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Conector D-sub.
  • 15 pinos de contato banhados a ouro.
  • Sondas de mola embutidas no lado mestre.
  • Versão pigtail disponível.

Materiais

  • Pinos de contato banhados em metal precioso
  • Delrin®
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/50VCA
Peso do lado mestre 0.02 kg
Peso do lado da ferramenta 0.02 kg
Número total de pinos 15
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo D15 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-D15-T Módulo elétrico D15 – Lado da ferramenta
9120-D15-M mestre D-sub 15P com travas de parafuso nº 4-40
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-D15-M módulo elétrico de 15 pinos, 3 Amp/50 VCA com conector D-sub de baixa potência
Suporte de ferramentas 9120-D15-M-E módulo elétrico de 15 pinos, 3 Amp/50 VCA com conector D-sub de baixa potência
Suporte de ferramentas 9120-D15-T módulo elétrico de 15 pinos, 3 Amp/50 VCA com conector D-sub de baixa potência
Suporte de ferramentas 9120-D15-T-E módulo elétrico de 15 pinos, 3 Amp/50 VCA com conector D-sub de baixa potência

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…