Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: D25

Módulos elétricos: D25

módulo elétrico de 25 pinos, 3 Amp/50 VCA com conector D-sub de baixa potência

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  D25
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Conector D-sub.
  • 25 pinos de contato banhados a ouro.
  • Sondas de mola embutidas no lado mestre.

Materiais

  • Pinos de contato banhados em metal precioso
  • Delrin®
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/50VCA
Peso do lado mestre 0.09 kg
Peso do lado da ferramenta 0.09 kg
Número total de pinos 25
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo D25 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-D25-M Módulo de sinal mestre com conector D-Sub de 25 pinos e travas de parafuso nº 4-40
9120-D25-T Módulo de sinal de ferramenta com conector D-Sub de 25 pinos e travas de parafuso nº 4-40
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-D25-M módulo elétrico de 25 pinos, 3 Amp/50 VCA com conector D-sub de baixa potência
Suporte de ferramentas 9120-D25-T módulo elétrico de 25 pinos, 3 Amp/50 VCA com conector D-sub de baixa potência

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…