Recursos do produto
Características
- 4 pinos.
- 3 Amp/50VCA.
- Conexões de solda.
- Muito pequeno.
- Somente para QC-001.
Materiais
- Pinos de contato revestidos de metal precioso
- Delrin®
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica | 3 Amp/50VCA |
| Peso do lado mestre | 0.005 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.005 kg |
| Número total de pinos | 4 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| E04 Module Drawing (Desenho do módulo E04) | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-E04-T | Módulo elétrico, 4 pinos, 3 Amp/50 VCA com conexões de solda, ferramenta QC-001 |
| 9120-E04-M | Módulo elétrico, 4 pinos, 3 Amp/50 VCA com conexões de solda, QC-001 Master |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-E04-M
- 9120-E04-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-E04-M | módulo elétrico de 4 pinos, 3 ampères/50 VCA com conexões de solda, para QC-001 |
|
|
9120-E04-T | módulo elétrico de 4 pinos, 3 ampères/50 VCA com conexões de solda, para QC-001 |
|