Módulos elétricos: E06

Módulos elétricos: E06

Módulo elétrico, 6 pinos, 3 ampères/50 VCA com conexões de solda, somente para QC-001

Exibir todos os recursos
Número do modelo: E06
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 6 pinos.
  • 3 Amp/50VCA.
  • Conexões de solda.
  • Muito pequeno.
  • Somente para QC-001.

Materiais

  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Delrin®
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/50VCA
Peso do lado mestre 0.005 kg
Peso do lado da ferramenta 0.005 kg
Número total de pinos 6
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
E06 Module Drawing (Desenho do módulo E06) Desenhos English
Manual do trocador de ferramentas QC-1 Manuais English
Baixar Descrição
9120-E06-M Módulo elétrico, 6 pinos, 3 Amp/50 VCA com conexões de solda, QC-001 Master
9120-E06-T Módulo elétrico, 6 pinos, 3 Amp/50 VCA com conexões de solda, ferramenta QC-001
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-E06-M Módulo elétrico, 6 pinos, 3 ampères/50 VCA com conexões de solda, somente para QC-001
Suporte de ferramentas 9120-E06-T Módulo elétrico, 6 pinos, 3 ampères/50 VCA com conexões de solda, somente para QC-001

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…