Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: E10

Módulos elétricos: E10

módulo elétrico de 10 pinos, 3 Amp/50 VCA com conexão de solda, tamanho miniatura

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  E10-005
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações

Recursos do produto

Recursos

  • Fio direto (solda) aos pinos – sem conectores.
  • Tamanho miniatura.
  • 10 pinos de contato banhados a ouro.

Materiais

  • Pinos de contato banhados em metal precioso
  • Delrin®
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/50VCA
Peso do lado mestre 0.09 kg
Peso do lado da ferramenta 0.008 kg
Número total de pinos 10
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…