Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: E20

Módulos elétricos: E20

módulo elétrico de 20 pinos, 3 Amp/50 VCA com conexão de solda, tamanho miniatura

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  E20
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fio direto (solda) aos pinos – sem conectores.
  • Tamanho miniatura.
  • 20 pinos de contato banhados a ouro.

Materiais

  • Pinos de contato banhados em metais preciosos
  • Delrin®
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/50VCA
Peso do lado mestre 0.015 kg
Peso do lado da ferramenta 0.017 kg
Número total de pinos 20
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo E20-010 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-E20T-010 conector 20P E, ferramenta QC-10
9120-E20M-010 Módulo elétrico E20 para QC-10/QC-11 Master
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-E20M-010 módulo elétrico de 20 pinos, 3 Amp/50 VCA com conexão de solda, tamanho miniatura
Suporte de ferramentas 9120-E20T-010 módulo elétrico de 20 pinos, 3 Amp/50 VCA com conexão de solda, tamanho miniatura

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…