Recursos do produto
Recursos
- Fio direto (solda) aos pinos – sem conectores.
- Tamanho miniatura.
- 20 pinos de contato banhados a ouro.
- Compatível com o QC-5.
- Não é compatível com o E20.
Materiais
- Pinos de contato banhados em metais preciosos
- Delrin®
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica | 3 Amp/50VCA |
| Peso do lado mestre | 0.02 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.02 kg |
| Número total de pinos | 20 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Módulo E2A para QC-5 (20 pinos) | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-E2A-M | 20 pinos, 3A/220V, conexão de solda, tamanho miniatura, carcaça de peça única. Não compatível com o E20. |
| 9120-E2A-T | 20 pinos, 3A/220V, conexão de solda, tamanho miniatura, carcaça de peça única. Não compatível com o E20. |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-E2A-M
- 9120-E2A-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-E2A-M | módulo elétrico de 20 pinos, 3 ampères/50 VCA, conexão de solda, tamanho miniatura, compartimento de peça única – lado mestre |
|
|
9120-E2A-T | módulo elétrico de 20 pinos, 3 ampères/50 VCA, conexão de solda, tamanho miniatura, alojamento de peça única – Lado da ferramenta |
|