Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: E3A

Módulos elétricos: E3A

módulo elétrico de 30 pinos, 3 ampères/50 VCA, com conexão de solda, tamanho miniatura, alojamento em uma única peça. Não compatível com o E30.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  E3A
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fio direto (solda) aos pinos – sem conectores.
  • Tamanho miniatura.
  • 30 pinos de contato banhados a ouro.
  • Compatível com o QC-5.
  • Não é compatível com o E30.

Materiais

  • Pinos de contato banhados em metal precioso
  • Delrin®
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/50VCA
Peso do lado mestre 0.02 kg
Peso do lado da ferramenta 0.02 kg
Número total de pinos 30
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Módulo E3A para QC-5 (30 pinos) Desenhos English
Baixar Descrição
9120-E3A-T E3A Módulo de ferramenta de 30 pinos para QC-5, 30A/220V
9120-E3A-M E3A Módulo mestre de 30 pinos para QC-5, 30A/220V
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-E3A-M módulo elétrico de 30 pinos, 3 ampères/50 VCA, conexão de solda, tamanho miniatura, compartimento de peça única – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-E3A-T módulo elétrico de 30 pinos, 3 ampères/50 VCA, conexão de solda, tamanho miniatura, alojamento em peça única – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…