Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: G26

Módulos elétricos: G26

módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições

Exibir todos os recursos
Número do modelo: G26
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • módulo elétrico ajustável de 5 posições – lado mestre e lado da ferramenta.
  • Oferece 5 posições exclusivas em 180 graus para aumentar a flexibilidade dos pacotes de vestimenta do robô. O módulo deve ser ajustado e fixado na posição antes da operação, caso contrário, podem ocorrer danos internos aos condutores.
  • 26 pinos
  • capacidade de 3 Amp/250 VCA.
  • Conector de desconexão rápida MS em miniatura.
  • Bloco de pinos vedado contra umidade quando acoplado.
  • Acoplado aos módulos G26, R26, S26 ou T26.
  • Contatos sem toque no módulo mestre.
  • O pino “C” é o primeiro a ser acoplado, o último a ser quebrado. Recomendado para uso como terra.
  • Design patenteado.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças banhadas a ródio nos pinos de mola
  • Pinos de contato banhados a ródio
  • Vedação de nitrilo
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/250VAC
Peso do lado mestre 0.20 kg
Peso do lado da ferramenta 0.12 kg
Número total de pinos 26
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo G26 Desenhos English
Desenho do módulo G26M G21T Desenhos English
Desenho do módulo G26RM G26T Desenhos English
Desenho do módulo G2WM G26T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-G26-T módulo elétrico de ferramenta de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições.
9120-G26W-M Módulo mestre G26 com cabos de sensor retos com fio
9120-G21-T conector de desconexão rápida MS miniatura de 26 pinos, 3A/250 VCA, MS com ID de ferramenta 0-15 integrado e giro de 5 posições – Lado da ferramenta
9120-G26R-M módulo elétrico de 26 pinos, 3 A/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições com cabos de sensor de bloqueio/desbloqueio conectados com conectores de ângulo reto
9120-G26-M módulo elétrico mestre de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições.
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-G21-T módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições
Suporte de ferramentas 9120-G26-M módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições
Suporte de ferramentas 9120-G26R-M módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições
Suporte de ferramentas 9120-G26-T módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições
Suporte de ferramentas 9120-G26W-M módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…