Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: GD4

Módulos elétricos: GD4

Módulo elétrico com e com conector M12 de 4 pinos ajustável de 5 posições

Número do modelo: GD4
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

  • conectores macho e fêmea M12 de 4 pinos.
  • 4 Amp/250V.
  • módulo elétrico ajustável de 5 posições – lado mestre e lado da ferramenta.
  • Aviso: Os módulos devem ser ajustados e fixados na posição antes da operação, caso contrário, podem ocorrer danos internos aos condutores.
  • Bloco de pinos vedado contra umidade quando acoplado.
  • Contatos sem contato no módulo Master.
  • Projeto patenteado.
Especificação Valor
Classificação elétrica 4 Amp/250V
Peso do lado mestre 0.15 kg
Peso do lado da ferramenta 0.12 kg
Número total de pinos 4
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo GD4 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-GD4-T Módulo com conector M12 de 4 pinos
9120-GD4-M Módulo com conector M12 de 4 pinos
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-GD4-M Módulo elétrico com e com conector M12 de 4 pinos ajustável de 5 posições
Suporte de ferramentas 9120-GD4-T Módulo elétrico com e com conector M12 de 4 pinos ajustável de 5 posições

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…