Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: J16

Módulos elétricos: J16

módulo elétrico de 16 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  J16
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 16 pinos
  • 3 Amp/250VCA.
  • Conector de desconexão rápida MS em miniatura.
  • Contatos banhados em metal precioso.
  • Corpo de tamanho médio.
  • Carcaça leve de Delrin.

Materiais

  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Delrin®
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/250VAC
Peso do lado mestre 0.135 kg
Peso do lado da ferramenta 0.10 kg
Número total de pinos 16
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo elétrico J16 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-J16-M módulo elétrico de 16 pinos, 3A/250 VCA com conector de desconexão rápida miniatura MS, PTO2A-14-19, conector de tamanho médio – Lado mestre
9120-J16-T módulo elétrico de 16 pinos, 3A/250 VCA com conector de desconexão rápida miniatura MS, PTO2A-14-19, conector de tamanho médio – lado da ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-J16-M módulo elétrico de 16 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-J16-T módulo elétrico de 16 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…