Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: K12

Módulos elétricos: K12

módulo elétrico de 12 pinos, 2 ampères/50 VCC com conector industrial de 12 mm, vedado e No-Touch

Exibir todos os recursos
Número do modelo: K12
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 12 pinos.
  • 2 Amp/50 VCC.
  • Tamanho miniatura com conectores selados de 12 mm.
  • Somente para QC-20, 21 e 60.
  • Contatos sem contato no módulo mestre.
  • Vedação contra poeira e umidade nos contatos.

Materiais

  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Alumínio anodizado
  • Delrin®
Especificação Valor
Classificação elétrica 2 Amp/50VDC.
Peso do lado mestre 0.07 kg
Peso do lado da ferramenta 0.07 kg
Número total de pinos 12
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo elétrico K12 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-K12-T Conector Euro-Fast que passa doze sinais. 3AMP/250VAC – Lado da ferramenta
9120-K12-M Conector Euro-Fast que passa doze sinais. 3A/250VAC – Lado mestre
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-K12-M módulo elétrico de 12 pinos, 2 ampères/50 VCC com conector industrial de 12 mm, vedado e No-Touch
Suporte de ferramentas 9120-K12-T módulo elétrico de 12 pinos, 2 ampères/50 VCC com conector industrial de 12 mm, vedado e No-Touch

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…