Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: K26

Módulos elétricos: K26

módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  K26
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 26 pinos.
  • 3 Amp/50 VCC.
  • Tamanho miniatura com conectores de desconexão rápida MS.
  • Somente para QC-20, 21 e 60.
  • Contatos sem contato no módulo mestre.
  • Vedação contra poeira e umidade nos contatos.

Materiais

  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Alumínio anodizado
  • Delrin®
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/50VDC
Peso do lado mestre 0.14 kg
Peso do lado da ferramenta 0.08 kg
Número total de pinos 26
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo K26-M, K21-T Desenhos English
Desenho do módulo K26 Desenhos English
Desenho do módulo K26P-M, K26-T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-K21-T 26 pinos (21 pinos disponíveis para uso do cliente), 3 Amp/50VDC, conector de desconexão rápida MS em miniatura com 16 IDs de ferramenta (somente no lado da ferramenta)
9120-K26P-M módulo elétrico de 26 pinos, 3A/50VAC com conector de desconexão rápida mini MS
9120-K26-M módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/50 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e sem contato – Lado mestre
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-K21-T módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch
Suporte de ferramentas 9120-K26-M módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch
Suporte de ferramentas 9120-K26P-M módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch
Suporte de ferramentas 9120-K26-T módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…