Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: K45

Módulos elétricos: K45

Módulo elétrico K19 (19 pinos no lado direito) e módulo elétrico K26 (26 pinos no lado esquerdo) quando os conectores são montados lado a lado na placa adaptadora

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  K45
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 19 pinos no lado direito e 26 pinos no lado esquerdo.
  • Adaptador com K19 no lado direito e K26 no lado esquerdo.
  • Encaixa-se no padrão de montagem padrão do módulo.

Materiais

  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Alumínio anodizado
  • Delrin®
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/50VDC
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta
Número total de pinos
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Descrição
9120-K45-T (1) K19-T e (1) K26T com placa adaptadora para o padrão J16
9120-K45-M (1) K19-M e (1) K26-M com placa adaptadora para o padrão J16
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-K45-M K19 (19 pinos do lado direito) e K26 (26 pinos do lado esquerdo) quando voltados para os conectores – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-K45-T K19 (19 pinos do lado direito) e K26 (26 pinos do lado esquerdo) quando voltados para o conector – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…