Módulos elétricos: K5

Módulos elétricos: K5

Módulo elétrico de baixo perfil com ID de ferramenta 0-9 e conector pigtail M8

Exibir todos os recursos
Número do modelo: K5
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Perfil baixo.
  • 5 pinos.
  • Conector pigtail M8.
  • 0-9 ID da ferramenta.
  • Use o pino 5 do conector de 6 pinos (lado mestre) como comum.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 10 mA/50VDC
Peso do lado mestre 0.05 kg
Peso do lado da ferramenta 0.04 kg
Número total de pinos 5
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo K5-M, K0-T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-K5-M Módulo mestre de ID de ferramenta 0-9 de baixo perfil com conector pigtail M8
9120-K0-T Módulo de ferramentas de baixo perfil com ID de ferramenta 0-9
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-K0-T Módulo elétrico de baixo perfil com ID de ferramenta 0-9 e conector pigtail M8
Suporte de ferramentas 9120-K5-M Módulo elétrico de baixo perfil com ID de ferramenta 0-9 e conector pigtail M8

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…