Recursos do produto
Características
- (2) Conectores M12 de 5 pinos.
- 4 Amp/250V.
- Contatos sem contato no módulo mestre.
- Vedação contra poeira e umidade nos contatos.
Materiais
- Pinos banhados em metal precioso.
- Alumínio anodizado
- Delrin®
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica | 4 Amp/250V |
| Peso do lado mestre | 0.13 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.10 kg |
| Número total de pinos | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do módulo KJ212 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-KJ212-T | Módulo K-Style com 2 conectores M12 – Ferramenta |
| 9120-KJ212-M | Módulo K-Style com 2 conectores M12 – Master |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-KJ212-M
- 9120-KJ212-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KJ212-M | Módulo tipo K com (2) conectores M12 |
|
|
9120-KJ212-T | Módulo tipo K com (2) conectores M12 |
|