Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: KM14

Módulos elétricos: KM14

módulo elétrico de 14 pinos (12 pinos a 5 Amp/250VAC e 2 pinos a 13 Amp/250VAC)

Exibir todos os recursos
Número do modelo: KM14
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • 14 pinos (12 pinos a 5 Amp/250VCA e 2 pinos a 13 Amp/250VCA).
  • Tamanho miniatura com conectores de desconexão rápida MS.
  • Contatos sem contato no módulo mestre.
  • Vedação contra poeira e umidade nos contatos.

Materiais

  • Pinos revestidos de metal precioso.
  • Alumínio anodizado
  • Delrin®
Especificação Valor
Classificação elétrica 12 pinos @ 5 Amp/250VAC
2 pinos a 13 Amp/250VCA
Peso do lado mestre 0.34 kg
Peso do lado da ferramenta 0.34 kg
Número total de pinos 14
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo KM14 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-KM14-T Módulo de 14 pinos do lado da ferramenta com (12) pinos a 5 amperes e (2) pinos a 13 amperes
9120-KM14-M Módulo de 14 pinos do lado mestre com (12) pinos a 5 amperes e (2) pinos a 13 amperes
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-KM14-M módulo elétrico de 14 pinos com (12) pinos a 5 amperes e (2) pinos a 13 amperes – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-KM14-T módulo elétrico de 14 pinos com (12) pinos a 5 amperes e (2) pinos a 13 amperes – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…