Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: KRB

Módulos elétricos: KRB

Módulo elétrico, conjunto de cabos M12 de 5 pinos no mestre; ID da ferramenta 0-16, sem conector na ferramenta

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  KRB
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 5 pinos.
  • 3 Amp/110 VDC.
  • 0-16 Tool-ID no lado da ferramenta.
  • Nenhum conector no lado da ferramenta.
  • Somente para QC-11.
  • Contatos No-Touch no módulo Master.
  • Vedação contra poeira e umidade nos contatos.
  • ADVERTÊNCIA: Os contatos do módulo de ferramentas sobressaem em relação ao alojamento. Tenha cuidado para não danificar os contatos durante a montagem ou manutenção.
  • OBSERVAÇÃO: O KR5B Master inclui fixadores de montagem suplementares projetados para funcionar com o SIP-8604 especial. Para utilizar os recursos de fixação suplementar, use o SIP-8604 ou um SIP semelhante.

Materiais

  • Pinos revestidos de metal precioso.
  • Alumínio anodizado
  • Delrin®
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/110VDC
Peso do lado mestre 0.21 kg
Peso do lado da ferramenta 0.10 kg
Número total de pinos 5
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo KR5B-M, KRB-T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-KR5B-M Módulo elétrico mestre KR5B, conjunto de cabos M12 de 5 pinos
9120-KRB-T Módulo elétrico de ferramenta KRB, 0-16 ID de ferramenta, sem conector
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-KR5B-M Módulo elétrico, conjunto de cabos M12 de 5 pinos – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-KRB-T Módulo elétrico, 0-16 Tool-ID, sem conector – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…