Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: ML12

Módulos elétricos: ML12

Módulo elétrico com passagem de 12 polos usando um conector M12 macho e fêmea. O ML12 tem um conector que sai do lado esquerdo do módulo e o ML12R tem um conector que sai do lado direito do módulo. Os lados Mestre e Ferramenta do ML12 e do ML12R não podem ser misturados.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  ML12
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Leve e compacto para pequenas aplicações de controle de qualidade
  • Interface de conector M12, com 12 sinais de passagem disponíveis.
  • Saída de cabo tangencial com opções de direção à direita e à esquerda.
  • Compatível com o trocador de ferramentas QC-7.

Materiais

  • PPS
  • Pinos de contato banhados a ouro
Especificação Valor
Classificação elétrica 1.0 A/<50 VDC
Peso do lado mestre 0.045 kg
Peso do lado da ferramenta 0.045 kg
Número total de pinos 12
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do cliente do módulo elétrico ML12 Desenhos English
Desenho do cliente do módulo elétrico ML12R Desenhos English
Baixar Descrição
9120-ML12R-M ML12R Módulo elétrico mestre QC-7, saída à direita, envasado
9120-ML12R-T Módulo elétrico de ferramenta ML12R QC-7, saída à direita, envasado
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-ML12-M Módulo elétrico com passagem de 12 polos usando um conector M12 macho e fêmea. O ML12 tem um conector que sai do lado esquerdo do módulo e o ML12R tem um conector que sai do lado direito do módulo. Os lados Mestre e Ferramenta do ML12 e do ML12R não podem ser misturados.
Suporte de ferramentas 9120-ML12R-M Módulo elétrico com passagem de 12 polos usando um conector M12 macho e fêmea. O ML12 tem um conector que sai do lado esquerdo do módulo e o ML12R tem um conector que sai do lado direito do módulo. Os lados Mestre e Ferramenta do ML12 e do ML12R não podem ser misturados.
Suporte de ferramentas 9120-ML12R-T Módulo elétrico com passagem de 12 polos usando um conector M12 macho e fêmea. O ML12 tem um conector que sai do lado esquerdo do módulo e o ML12R tem um conector que sai do lado direito do módulo. Os lados Mestre e Ferramenta do ML12 e do ML12R não podem ser misturados.
Suporte de ferramentas 9120-ML12-T Módulo elétrico com passagem de 12 polos usando um conector M12 macho e fêmea. O ML12 tem um conector que sai do lado esquerdo do módulo e o ML12R tem um conector que sai do lado direito do módulo. Os lados Mestre e Ferramenta do ML12 e do ML12R não podem ser misturados.

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…