Recursos do produto
Características
- Leve e compacto para pequenas aplicações de controle de qualidade
 - Interface de conector M8, com 8 sinais de passagem disponíveis
 - Disponível a opção Master Side Pigtail, compatível com robôs colaborativos
 - Opção ML6 Tool Side com vários conectores M8 para garras
 
Materiais
- Delrin preenchido com vidro
 - Pinos de contato banhados a ouro
 
| Especificação | Valor | 
|---|---|
| Classificação elétrica | 1 Amp / 60 VCA / 30 VCC | 
| Peso do lado mestre | 0.03 kg | 
| Peso do lado da ferramenta | |
| Número total de pinos | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C | 
| Baixar | Descrição | 
|---|---|
| 9120-ML8A-M | Módulo mestre elétrico ML8A, envasado | 
| 9120-ML8-T | Módulo de ferramenta elétrica ML8, envasado | 
| 9120-ML8-M | Módulo mestre elétrico ML8, em vaso | 
| 9120-ML6-T | Módulo de ferramenta elétrica ML6, envasado | 
| 9120-ML8A-T | Módulo de ferramenta elétrica ML8A, envasado | 
- Filtrar por Número da peça
 - 9120-ML6-T
 - 9120-ML8A-M
 - 9120-ML8A-T
 - 9120-ML8-M
 - 9120-ML8-T
 
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
						 					 | 
											9120-ML6-T | Módulo elétrico ML8, lado da ferramenta, 8 pinos, (2) conectores Bulkhead M8 fêmea de 3 polos, encapsulado. | 
							
 | 
					
									
						 					 | 
											9120-ML8A-M | Módulos elétricos com interface de conector M8 para aplicações robóticas. | 
							
 | 
					
									
						 					 | 
											9120-ML8A-T | Módulos elétricos com interface de conector M8 para aplicações robóticas. | 
							
 | 
					
									
						 					 | 
											9120-ML8-M | Módulos elétricos com interface de conector M8 para aplicações robóticas. | 
							
 | 
					
									
						 					 | 
											9120-ML8-T | Módulos elétricos com interface de conector M8 para aplicações robóticas. | 
							
 |