Recursos do produto
Características
- Projetado para se ajustar ao MC-10.
- conector M8 de 8 pinos – chaveado para que os cabos correspondentes de 90 graus saiam verticalmente.
- 1.5 Amp/30VDC.
- Atende à norma ISO/TS 15066:2016 para não ter bordas afiadas, pontiagudas, cortantes ou cortantes.
Materiais
- Carcaça natural de Delrin preenchida com vidro
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica | 1.5 Amp/30VDC |
| Peso do lado mestre | 0.02 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.02 kg |
| Número total de pinos | 8 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do módulo MM8 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9122-MM8-T | Módulo de ferramentas elétricas MM8, MC-10 |
| 9122-MM8-M | MM8 Módulo mestre elétrico, MC-10 |
- Filtrar por Número da peça
- 9122-MM8-M
- 9122-MM8-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9122-MM8-M | Módulo elétrico com conector M8 de 8 pinos, MC-10 – lado mestre |
|
|
9122-MM8-T | Módulo elétrico com conector M8 de 8 pinos, MC-10 – Lado da ferramenta |
|