Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: MT8

Módulos elétricos: MT8

módulo elétrico de 8 pinos, 20 ampères, 500VAC/700 VDC

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  MT8
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 8 pinos.
  • 20 ampères, 500VAC/700VDC.
  • Conectores Amphenol estilo MS para interface nos módulos Master e Tool.
  • Vedação resistente a fluidos nos contatos.
  • O módulo Master se estende muito acima do Master. Ajuste a placa de interface do robô conforme necessário para compensar.
  • O módulo Tool se estende abaixo da placa Tool.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola.
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 20 Amp/500VAC, 700VDC
Peso do lado mestre 0.57 kg
Peso do lado da ferramenta 0.48 kg
Número total de pinos 8
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo MT8 Desenhos English
Desenho do módulo MT8L Desenhos English
Desenho do módulo MTS8 Desenhos English
Manual da família de módulos MT8 (incluindo MT8, MT8L e MTS8) Manuais English
Baixar Descrição
9120-MT8-M módulo elétrico de 8 pinos 20A/500VAC/700VDC
9120-MTS8-T Módulo elétrico MTS8, ferramenta, conector axial
9120-MT8-T módulo elétrico de 8 pinos 20A/500VAC/700VDC
9120-MT8L-T Módulo elétrico de ferramenta de 8 pinos 20 amperes a 500 VCA / 700 VCC. O conector foi realocado 180 graus em relação ao MT8 padrão.
9120-MT8L-M Módulo elétrico mestre de 8 pinos 20 amperes a 500 VCA / 700 VCC. O conector foi realocado 180 graus em relação ao MT8 padrão.
9120-MTS8-M Módulo elétrico MTS8, mestre, conector axial
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-MT8L-M módulo elétrico de 8 pinos, 20 ampères, 500VAC/700 VDC
Suporte de ferramentas 9120-MT8L-T módulo elétrico de 8 pinos, 20 ampères, 500VAC/700 VDC
Suporte de ferramentas 9120-MT8-M módulo elétrico de 8 pinos, 20 ampères, 500VAC/700 VDC
Suporte de ferramentas 9120-MT8-T módulo elétrico de 8 pinos, 20 ampères, 500VAC/700 VDC
Suporte de ferramentas 9120-MTS8-M módulo elétrico de 8 pinos, 20 ampères, 500VAC/700 VDC, conector axial – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-MTS8-T módulo elétrico de 8 pinos, 20 ampères, 500VAC/700 VDC, conector axial – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…