Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: MT9A

Módulos elétricos: MT9A

módulo elétrico de 9 pinos, 28 Amp (30 Amp para MT9A), 500VAC/700VDC (disponível com vedações de Viton)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  MT9A
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 9 pinos.
  • 28 Amp (30 Amp para MT9A), 500VAC/700VDC.
  • Contato de aterramento de segurança fornecido para passar o aterramento do Master para a Tool.
  • Conectores Amphenol estilo MS para interface nos módulos Master e Tool.
  • Vedação resistente a fluidos nos contatos.
  • O módulo deve ser montado em um trocador de ferramentas, QC-40 ou maior, para suportar a corrente nominal máxima e o ciclo de trabalho de 100% sem superaquecimento.
  • A temperatura ambiente máxima permitida nessas condições é de 100 graus F.
  • O módulo mestre pode se estender muito acima da placa mestre. Ajuste a placa de interface do robô conforme necessário para compensar.
  • O módulo da ferramenta pode se estender abaixo da placa da ferramenta.
  • Disponível com vedações de Viton

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Pinos de contato especialmente projetados para baixa resistência
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 28 amperes (30 amperes para MT9A)/500VAC/700VDC
Peso do lado mestre 0.56 kg
Peso do lado da ferramenta 0.49 kg
Número total de pinos 9
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo MT9A Desenhos English
Desenho do módulo MTS9 Desenhos English
Manual da família MT9 de módulos de alta potência (inclui MT9, MTS9, MT9VL e MT9A) Manuais English
Baixar Descrição
9120-MTS9-T módulo de ferramenta elétrica de 28 ampères e 9 pinos 500VAC/700VDC. O módulo deve ser montado em um trocador de ferramentas, QC-100 ou maior, para suportar a corrente nominal máxima e o ciclo de trabalho de 100% sem superaquecimento. A temperatura ambiente máxima permitida nessas condições é de 100 F. Versão reta
9120-MTS9-M módulo mestre axial elétrico de 28 ampères e 9 pinos 500VAC/700VDC
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-MT9A-M módulo elétrico de 9 pinos, 30 ampères, 500VAC/700VDC com receptáculo MS de 9 pinos e fios de 10AWG – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-MT9A-T módulo elétrico de 9 pinos, 30 ampères, 500VAC/700VDC com receptáculo MS de 9 pinos e fios de 10AWG – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-MT9-M-VL módulo elétrico de 9 pinos, 28 ampères, 500VAC/700VDC, vedações de Viton – lado do mestre
Suporte de ferramentas 9120-MTS9-M módulo Axial Elétrico de 28 Amp, 9 pinos, 500VAC/700VDC. Versão reta – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-MTS9-T módulo Axial Elétrico de 28 Amp, 9 pinos, 500VAC/700VDC. Versão reta – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…