Recursos do produto
Características
- 7 pinos.
- 45 ampères, 500VAC/700VDC.
- Contato de aterramento de segurança fornecido para passar o aterramento do mestre para a ferramenta. As carcaças dos módulos são aterradas.
- Conectores Amphenol estilo MS para interface nos módulos Master e Tool.
- Vedação resistente a fluidos nos contatos.
- O módulo deve ser montado em um trocador de ferramentas, QC-100 ou maior, para suportar a corrente nominal máxima e o ciclo de trabalho de 100% sem superaquecimento.
- A temperatura ambiente máxima permitida sob condições de corrente máxima é de 100 graus F.
- O módulo mestre pode se estender muito acima da placa mestre. Ajuste a placa de interface do robô conforme necessário para compensar.
- O módulo da ferramenta pode se estender abaixo da placa da ferramenta.
- Disponível com vedações de Viton
Materiais
- Alojamentos de alumínio niquelado,
- Blocos de pinos Peek
- Fixadores de aço e aço inoxidável
Especificação | Valor |
---|---|
Classificação elétrica | 45 Amp/500VAC/700VDC |
Peso do lado mestre | 0.46 kg |
Peso do lado da ferramenta | 0.58 kg |
Número total de pinos | 7 |
Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
Baixar | Tipo de download | Idioma |
---|---|---|
Desenho do módulo MTA6 | Desenhos | English |
Baixar | Descrição |
---|---|
9120-MTA6-T | Módulo de alimentação MTA6, com vaso para ferramentas |
9120-MTA6-M | Módulo de alimentação MTA6, mestre em vaso |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-MTA6A-M
- 9120-MTA6A-T
- 9120-MTA6-M
- 9120-MTA6-T
Número da peça | Descrição | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-MTA6A-M | Módulo de energia estilo MT com conector Amphenol Capacidade máxima de 45 ampères |
|
![]() |
9120-MTA6A-T | Módulo de energia estilo MT com conector Amphenol Capacidade máxima de 45 ampères |
|
![]() |
9120-MTA6-M | Módulo de alimentação estilo MT com conector Amphenol – classificação máxima de 45A – lado mestre |
|
![]() |
9120-MTA6-T | Módulo de alimentação estilo MT com conector Amphenol, classificação máxima de 45A – Ferramenta |
|