Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: MTA6A

Módulos elétricos: MTA6A

Módulo de 45 Amp de alta corrente com 6 + contatos PE, conector Mil Spec, bloco de pinos à prova de dedos

Exibir todos os recursos
Número do modelo: MTA6A
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Características

  • 7 pinos, 6 de alimentação mais pino de aterramento de proteção conectado ao compartimento do módulo.
  • 45 ampères, 500VAC/700VDC.
  • Contato de aterramento de segurança fornecido para passar o aterramento através do Mestre para a Ferramenta. Os compartimentos dos módulos são aterrados.
  • Conectores Amphenol estilo MS para interface nos módulos Master e Tool.
  • Vedação resistente a fluidos nos contatos.
  • O módulo deve ser montado em um trocador de ferramentas, QC-100 ou maior, para suportar a corrente nominal máxima e o ciclo de trabalho de 100% sem superaquecimento.
  • A temperatura ambiente máxima permitida sob condições de corrente máxima é de 100 graus F.
  • O módulo mestre pode se estender muito acima da placa mestre. Ajuste a placa de interface do robô conforme necessário para compensar.
  • O módulo da ferramenta pode se estender abaixo da placa da ferramenta.
  • O bloco do pino mestre com proteção para os dedos evita o contato acidental quando está energizado.

Materiais

  • Carcaças de alumínio niquelado,
  • Blocos de pinos Peek
  • Fixadores de aço e aço inoxidável
Especificação Valor
Classificação elétrica 45 Amp, 500VAC/700VDC
Peso do lado mestre 0.64 kg
Peso do lado da ferramenta 0.54 kg
Número total de pinos 7
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo MTA6A Desenhos English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-MTA6A-M Módulo de energia estilo MT com conector Amphenol Capacidade máxima de 45 ampères
Suporte de ferramentas 9120-MTA6A-T Módulo de energia estilo MT com conector Amphenol Capacidade máxima de 45 ampères

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…