Recursos do produto
Características
- 9 pinos.
- 28 ampères, 500VAC/700VDC.
- Contato de aterramento de segurança fornecido para passar o aterramento do Master para a Tool.
- Conectores Amphenol estilo MS para interface nos módulos Master e Tool.
- Vedação resistente a fluidos nos contatos.
- O módulo deve ser montado em um trocador de ferramentas, QC-100 ou maior, para suportar a corrente nominal máxima e o ciclo de trabalho de 100% sem superaquecimento.
- A temperatura ambiente máxima permitida nessas condições é de 100°F.
- O módulo mestre pode se estender muito acima da placa mestre. Ajuste a placa de interface do robô conforme necessário para compensar.
- O módulo da ferramenta pode se estender abaixo da placa da ferramenta.
Materiais
- Carcaça de alumínio
- Pinos de contato especialmente projetados para baixa resistência
- Pinos de contato revestidos de metal precioso
- Vedação de nitrilo.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica | 28 Amps/500VAC/700VDC |
| Peso do lado mestre | |
| Peso do lado da ferramenta | |
| Número total de pinos | 9 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-MTS9-M
- 9120-MTS9-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MTS9-M | módulo Axial Elétrico de 28 Amp, 9 pinos, 500VAC/700VDC. Versão reta – lado mestre |
|
|
9120-MTS9-T | módulo Axial Elétrico de 28 Amp, 9 pinos, 500VAC/700VDC. Versão reta – lado da ferramenta |
|