Recursos do produto
Características
- 12 pinos.
- 2 Amp/60VAC/75VDC.
- Contatos sem contato no Master.
- Selado contra umidade e poeira quando acoplado.
Materiais
- Carcaça de alumínio
- Cabeças banhadas em metal precioso nos pinos de mola
- Pinos de contato revestidos de metal precioso
- Vedação de nitrilo.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica | 2 Amp/60VAC/75VDC |
| Peso do lado mestre | 0.20 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.14 kg |
| Número total de pinos | 12 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do módulo R12 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-R12-T | módulo Pass-thru de 12 pinos com um conector fêmea M12 de 12 pinos, compatível com alimentação/IO da câmera Coherix predator 3D – Lado da ferramenta |
| 9120-R12-M | módulo Pass-thru de 12 pinos com um conector macho M12 de 12 pinos, compatível com alimentação/IO da câmera Coherix predator 3D – Lado mestre |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-R12-M
- 9120-R12-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R12-M | módulo de passagem de 12 pinos com um conector M12 de 12 pinos, compatível com alimentação/IO da câmera Coherix predator 3D |
|
|
9120-R12-T | módulo de passagem de 12 pinos com um conector M12 de 12 pinos, compatível com alimentação/IO da câmera Coherix predator 3D |
|