Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: R19

Módulos elétricos: R19

módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  R19
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 19 pinos.
  • capacidade de 5 ampères/250 VCA.
  • Conector de desconexão rápida MS em miniatura.
  • Contatos No-Touch no Master.
  • Opção de identificação da ferramenta no lado da ferramenta.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.
  • Acoplado aos módulos G, R, S ou T.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 5 Amp/250VAC
Peso do lado mestre 0.20 kg
Peso do lado da ferramenta 0.14 kg
Número total de pinos 19
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo R19-M com R10-T Desenhos English
Desenho do módulo R19-M com R14-T Desenhos English
Pinagens do módulo R19 opcional (inclui R19W-M e R19R-M) Desenhos English
Desenho do módulo R19 Desenhos English
Desenho do módulo R19G Desenhos English
Desenho do módulo R19M RJ419T Desenhos English
Desenho do módulo elétrico do R19WMV R19TVL Desenhos English
Baixar Descrição
9120-R10-T módulo elétrico de 19 pinos (14 disponíveis para uso do cliente – consulte o desenho da pinagem), 5 Amp/250VAC (R19) com (0-99) Tool-ID (somente no lado da ferramenta)*9120-R10-T não é compatível com os módulos R19W e R19R Master. Para esses Masters, use o 9120-RW10-T em seu lugar*
9120-R14-T módulo elétrico de 19 pinos (14 disponíveis para uso do cliente – consulte o desenho da pinagem), 5 Amp/250VAC (R19) com (0-9) Tool-ID (somente no lado da ferramenta)
9120-R19-M módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado mestre
9120-R19-T-V Lado da ferramenta Conector de desconexão rápida MS de 19 pinos, 5A/250 VCA, miniatura MS, vedações de Viton
9120-R19-T módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado da ferramenta
9120-R19RPD-M módulo elétrico de 19 pinos, 5 A/250 VCA, com conector de desconexão rápida MS em miniatura com cabos de sensor de bloqueio/desbloqueio conectados. Possui conectores de ângulo reto para sensores de travamento/destravamento.) Encapsulado para maior proteção contra umidade. Substitui o 9120-R19RP-M.
9120-R19-M-2322 Módulo R19 do lado mestre com placa adaptadora para QC-60 plano
9120-R19V-M R19 Master com selo Viton
9120-R19-M-VL Módulo mestre R19 com vedações de Viton e fios de revestimento de Teflon
9120-R19W-M-V Módulo elétrico de 19 pinos 5A/250 VCA do lado mestre com conector de desconexão rápida miniatura MS. Vedações de Viton para resistência química. Cabos de sensor de bloqueio/desbloqueio adicionados.
9120-R19G-M Módulo elétrico de 19 pinos, 5 A/250 VCA, do lado mestre, com pinos dourados e conector de desconexão rápida mini MS
9120-R19-T-VL Módulo de ferramentas R19 com vedações de Viton e fios de revestimento de Teflon
9120-R19-T-2323 Módulo R19 do lado da ferramenta com placa adaptadora para QC-60 plano.
9120-R19G-T Módulo elétrico de 19 pinos, 5A/250 VCA, do lado da ferramenta, com pinos dourados e conector de desconexão rápida mini MS
9120-R19w-m Módulo elétrico de 19 pinos 5A/250 VCA do lado mestre com conector de desconexão rápida miniatura MS. Cabos de sensor de bloqueio/desbloqueio adicionados.
9120-R19R-M módulo elétrico de 19 pinos, 5 A/250 VCA, com conector de desconexão rápida MS em miniatura com cabos de sensor de bloqueio/desbloqueio conectados. Possui conectores de ângulo reto para sensores de travamento/destravamento).
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-R10-T módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura
Suporte de ferramentas 9120-R14-T módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura
Suporte de ferramentas 9120-R19G-M módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA, com pinos dourados e conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-R19G-T módulo elétrico de 19 pinos, 5Amp/250VAC, com pinos dourados e conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-R19-M módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura
Suporte de ferramentas 9120-R19-M-2322 módulo elétrico de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com placa adaptadora para QC-60 plano – lado mestre (compatível com 9120-R19-T-2323)
Suporte de ferramentas 9120-R19-M-VL módulo elétrico de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com vedações de Viton e fios com revestimento de Teflon – lado mestre (compatível com 9120-R19-T-VL)
Suporte de ferramentas 9120-R19R-M módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura
Suporte de ferramentas 9120-R19-T módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura
Suporte de ferramentas 9120-R19-T-2323 módulo elétrico de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com placa adaptadora para QC-60 plano – lado da ferramenta (compatível com 9120-R19-M-2322)
Suporte de ferramentas 9120-R19-T-V módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA, conector de desconexão rápida MS miniatura MS, vedações de Viton – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-R19-T-VL módulo elétrico de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com vedações de Viton e fios de revestimento de Teflon – lado da ferramenta (compatível com 9120-R19-M-VL)
Suporte de ferramentas 9120-R19V-M módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com vedações de Viton com vedações de Viton – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-R19W-M módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura
Suporte de ferramentas 9120-R19W-M-V módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com cabos de trava/desbloqueio para detecção de trava/desbloqueio com vedações de viton.

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…