Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: R24

Módulos elétricos: R24

Módulo elétrico com cabos em ângulo reto e conector de 24 pinos Mil-spec

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  R24
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • bloco de pinos de 26 pinos (24 disponíveis para uso do cliente).
  • conector DDK Mil-Spec de 24 pinos montado no cabo.
  • capacidade de 5 Amp/250VCA.
  • Cabos em ângulo reto.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.
  • Acoplado aos módulos G, R, S ou T.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 5 Amp/250V
Peso do lado mestre 0.49 kg
Peso do lado da ferramenta 0.46 kg
Número total de pinos 26
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo R24R-M, R24T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-R24Z1-T R24 Tool Conjunto do módulo elétrico, conector de 90 graus
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-R24R-M Módulo elétrico com cabos em ângulo reto e conector de 24 pinos Mil-spec – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-R24-T Módulo elétrico com conector Pigtail Mil-spec – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-R24Z1-T Módulo elétrico modificado com conector de ângulo reto – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…