Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: R26

Módulos elétricos: R26

módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura

Exibir todos os recursos
Número do modelo: R26
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • 26 pinos.
  • 3 Amp/250VCA.
  • Visor Tool-ID opcional de fácil leitura.
  • Tamanho pequeno com conectores de desconexão rápida MS em miniatura.
  • Contatos sem toque no módulo mestre.
  • Combina com os módulos das séries G, R, S e T.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças banhadas a ouro nos pinos de mola
  • Pinos de contato banhados a ouro
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/250VAC
Peso do lado mestre 0.20 kg
Peso do lado da ferramenta 0.19 kg
Número total de pinos 26
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo R26-M com R17-T Desenhos English
Desenho do módulo R26-M com R21-T Desenhos English
Saídas de pinos do R26 (inclui o R26W-M) Desenhos English
Desenhos dimensionais e de pinagem do módulo R26 Desenhos English
Desenho do módulo R26R-M, R17-T Desenhos English
Desenhos dimensionais e de pinagem do módulo R26R-M, R26-T Desenhos English
Desenho do módulo R26W-M, R17-T Desenhos English
Desenho do módulo R26W-M R21-T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-R17-T módulo elétrico de 26 pinos (17 disponíveis para uso do cliente – consulte o desenho da pinagem), 5 Amp/250VAC (R26) com (0-99) Tool-ID (somente no lado da ferramenta)
9120-R26R-M Módulo mestre R26R-M com cabos de ângulo reto
9120-R26-T-VL Módulo R26 com vedações de viton e fios revestidos de Teflon. Classificado para 125 graus C.
9120-R26-M módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado mestre
9120-R26-T módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado da ferramenta
9120-R26W-M Módulo MS de 26 pinos de 3 Amp/250 VCA do lado mestre com conector de desconexão rápida em miniatura conectado para sensores de bloqueio/desbloqueio
9120-R26-M-VL Módulo R26 com vedações de viton e fios revestidos de Teflon. Classificado para 125 graus C.
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-R17-T módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura
Suporte de ferramentas 9120-R21-T módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura
Suporte de ferramentas 9120-R26-M módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura
Suporte de ferramentas 9120-R26-M-VL módulo de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida em miniatura com vedações de viton e fios revestidos de teflon – lado mestre (compatível com 9120-R26-T-VL)
Suporte de ferramentas 9120-R26R-M módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura
Suporte de ferramentas 9120-R26-T módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura
Suporte de ferramentas 9120-R26-T-VL módulo de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida em miniatura com vedações de viton e fios revestidos de teflon – lado da ferramenta (compatível com 9120-R26-M-VL)
Suporte de ferramentas 9120-R26W-M módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…