Recursos do produto
Características
- passagem de 32 pinos, conector de 36 pinos.
- 3 Amp/250VCA.
- Conector de desconexão rápida MS.
Materiais
- Carcaça de alumínio
- Cabeças banhadas a ródio nos pinos de mola
- Pinos de contato banhados a ródio
- Vedação de nitrilo.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica | 3 Amp/250VAC |
| Peso do lado mestre | 0.33 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.25 kg |
| Número total de pinos | 32 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do módulo R32 | Desenhos | English |
| Desenho do módulo R32A | Desenhos | English |
| Desenho do módulo R32R-M, R32-T | Desenhos | English |
| Desenho dimensional e de pinagem do módulo R32W-M com R32-T | Desenhos | English |
| Desenho do módulo R32ZC5PD | Desenhos | English |
| Desenho do módulo R32ZC5PDM R32ZC6AT | Desenhos | English |
| Desenho do módulo R32ZC6A | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-R32-T | 32 pinos, 3A/250 VCA com conector de desconexão rápida MS de 36 pinos – Lado da ferramenta |
| 9120-R32R-M | R32R-Master, cabos Prox com fio e conector de ângulo reto (somente para QC-110 e QC-76) |
| 9120-R32A-M | Módulo mestre R32A com conector de desconexão rápida MS macho de 36 pinos |
| 9120-R32W-M | Módulo mestre R32W-M, swiches prox com fio |
| 9120-R32A-T | Módulo de ferramenta R32A com conector de desconexão rápida MS de 36 pinos fêmea |
| 9120-R32-M | 32 pinos, 3A/250 VCA com conector de desconexão rápida MS de 36 pinos – Lado mestre |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-R32A-M
- 9120-R32A-T
- 9120-R32-M
- 9120-R32R-M
- 9120-R32-T
- 9120-R32W-M
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R32A-M | Módulo elétrico com conector de desconexão rápida MS macho de 36 pinos. Passagem dos Pinos A – J. Pinos A – F e Pino J classificados para 5 Amp/250V, Pinos G – H classificados para 3 Amp/250V – Lado mestre |
|
|
9120-R32A-T | Módulo elétrico com conector de desconexão rápida MS macho de 36 pinos. Passagem dos Pinos A – J. Os Pinos A – F e o Pino J são classificados para 5 Amp/250V, os Pinos G – H são classificados para 3 Amp/250V – Lado da ferramenta |
|
|
9120-R32-M | conector de 32 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS de 36 pinos |
|
|
9120-R32R-M | conector de 32 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS de 36 pinos |
|
|
9120-R32-T | conector de 32 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS de 36 pinos |
|
|
9120-R32W-M | conector de 32 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS de 36 pinos |
|