Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: R4

Módulos elétricos: R4

módulo elétrico de 4 Amp/250VAC com conector Eurofast de 4 pinos

Exibir todos os recursos
Número do modelo: R4
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • conector europeu de 4 pinos.
  • capacidade de 4 ampères/250 VCA.
  • Conector de desconexão rápida MS em miniatura.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.
  • Versão em vaso disponível para uso em ambientes com presença de fluidos.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 4 Amp/250VAC
Peso do lado mestre 0.20 kg
Peso do lado da ferramenta 0.14 kg
Número total de pinos 4
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo R4 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-R4-M módulo elétrico de 4A/250VAC com conector Euro de 4 pinos – Lado mestre
9120-R4-T módulo elétrico de 4A/250VAC com conector Euro de 4 pinos – Lado da ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-R4-M módulo elétrico de 4 Amp/250VAC com conector Eurofast de 4 pinos
Suporte de ferramentas 9120-R4-T módulo elétrico de 4 Amp/250VAC com conector Eurofast de 4 pinos

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…