Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: RF19

Módulos elétricos: RF19

módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16

Exibir todos os recursos
Número do modelo: RF19
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 19 pinos.
  • capacidade de 3 ampères/125 VCA.
  • Conector de desconexão rápida estilo M16.
  • Contatos No-Touch no Master.
  • Opção de identificação da ferramenta no lado da ferramenta.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.
  • Acoplado aos módulos GF19, RF19 ou SF19.
  • As famílias de módulos R, S, T e G da ATI podem ser acopladas entre si. Entre em contato com a ATI para obter detalhes.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças banhadas a ródio nos pinos de mola
  • Pinos de contato banhados a ródio
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/125VCA
Peso do lado mestre 0.21 kg
Peso do lado da ferramenta 0.13 kg
Número total de pinos 19
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo elétrico do RF19 Desenhos English
Desenho do módulo elétrico do RF19-M, RF10-T Desenhos English
Desenho do módulo elétrico do RF19-M, RF14-T Desenhos English
Desenho do módulo RF19PD Desenhos English
Desenho do módulo elétrico do RF19R-M, RF10-T Desenhos English
Desenho do módulo elétrico do RF19R-M, RF14-T Desenhos English
Desenho do módulo elétrico do RF19R-M, RF19-T Desenhos English
Desenho do módulo elétrico do RF19W-M, RF19-T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-RF14-T módulo elétrico de 19 pinos (14 disponíveis para uso do cliente), 3A/125VAC (RM19) com (0-9) Tool-ID
9120-RF10-T módulo elétrico de 19 pinos, 3A/125VAC com conector M16 e ID de ferramenta 0-99
9120-RF19PD-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector tipo M16 – Lado mestre encapsulado para maior proteção contra umidade
9120-RF19-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector tipo M16 Lado mestre
9120-RF19W-M módulo elétrico de 19 pinos, 3A/125 VCA, com conector M16, cabos de sensor de bloqueio/desbloqueio conectados.
9120-RF19PD-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector estilo M16 – Lado da ferramenta envasado para maior proteção contra umidade.
9120-RF19R-M Módulo mestre RF19R com cabos em ângulo reto
9120-RF19-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector tipo M16 Lado da ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-R0-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/125 VCA, (0-99) ID da ferramenta (botão de pressão) – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-RF10-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16
Suporte de ferramentas 9120-RF14-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16
Suporte de ferramentas 9120-RF19-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16
Suporte de ferramentas 9120-RF19PD-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector estilo M16. Encapsulado para maior proteção contra umidade. (Combina com 9120-RF19PD-T) – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-RF19PD-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector estilo M16. Encapsulado para maior proteção contra umidade. (Combina com 9120-RF19PD-M) – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-RF19R-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16
Suporte de ferramentas 9120-RF19-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16
Suporte de ferramentas 9120-RF19W-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16
Suporte de ferramentas 9120-RF19WZ1-M Módulo elétrico com conector M16 de 19 pinos, inclui cabos de sensor com trava/desbloqueio rosqueado no lugar dos cabos de sensor com trava de encaixe usados no padrão 9120-RF19W-M

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…