Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: RJ219

Módulos elétricos: RJ219

Módulo elétrico com caixa de junção com (2) conectores M12 de 5 pinos

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  RJ219
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Caixa de junção com (2) conectores M12 de 5 pinos nos lados do mestre e da ferramenta.
  • capacidade de 4 Amp/250VAC.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças banhadas em metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 4 Amp/250VAC
Peso do lado mestre 0.25 kg
Peso do lado da ferramenta 0.20 kg
Número total de pinos 5
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo RJ219 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-RJ219-M módulo elétrico de 4 amp/250 VCA com caixa de junção com (2) conectores M12 de 5 pinos – Master
9120-RJ219-T módulo elétrico de 4 amp/250 VCA com caixa de junção com (2) conectores M12 de 5 pinos – Ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-RJ219-M Módulo elétrico com caixa de junção com (2) conectores M12 de 5 pinos
Suporte de ferramentas 9120-RJ219-T Módulo elétrico com caixa de junção com (2) conectores M12 de 5 pinos

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…