Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: RK12

Módulos elétricos: RK12

Módulo elétrico com passagem de 12 pinos, conector M23 de 12 pinos, alimentação 5 ampères/150 VCC, sinal 2 ampères/30 V

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  RK12
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • passagem de 12 pinos.
  • conector M23 de 12 pinos.
  • Alimentação – 5 amperes/150 VCC, sinal 2 amperes/30 V.
  • Conector de desconexão rápida MS em miniatura.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.
  • Versão de cabos de sensor em ângulo reto disponível (RK19R Master).

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Pinos de contato banhados a ródio
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica Alimentação – 5 amperes/150 VCC
Sinal – 2 amperes/30V
Peso do lado mestre 0.22 kg
Peso do lado da ferramenta 0.16 kg
Número total de pinos 12
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo RK12 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-RK12-M Módulo mestre elétrico com passagem de 12 pinos, conector M23 de 12 pinos
9120-RK12-T Módulo de ferramenta elétrica com passagem de 12 pinos, com conector M23 de 12 pinos
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-RK12-M Módulo elétrico com passagem de 12 pinos, conector M23 de 12 pinos, alimentação 5 Amps/150 VCC – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-RK12-T Módulo elétrico com passagem de 12 pinos, conector M23 de 12 pinos, alimentação 5 Amps/150VDC – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…