Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: RK19

Módulos elétricos: RK19

Módulo elétrico RK19 com M23, conector de 19 pinos, 3 ampères/150 VCA

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  RK19
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • passagem de 19 pinos.
  • conector M23 de 19 pinos.
  • capacidade de 3 Amp/150 VCA.
  • Conector M23.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.
  • Versão de cabos sensores em ângulo reto disponível (RK19R Master).

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Pinos de contato banhados a ródio
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/150 VCA
Peso do lado mestre 0.25 kg
Peso do lado da ferramenta 0.19 kg
Número total de pinos 19
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo RK19 Desenhos English
Desenho do módulo RK19R-M, RK19-T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-RK19-T Módulo de ferramenta elétrica RK19, M23, conector de 19 pinos, 3 ampères/150 VCA
9120-RK19-M Módulo mestre elétrico RK19, M23, conector de 19 pinos, 3 ampères/150 VCA
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-RK19-M Módulo elétrico RK19 com M23, conector de 19 pinos, 3 amperes/150 VCA
Suporte de ferramentas 9120-RK19R-M Módulo elétrico com conector M23 de 19 pinos e cabos de bloqueio/desbloqueio – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-RK19-T Módulo elétrico RK19 com M23, conector de 19 pinos, 3 ampères/150 VCA

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…