Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: RL5

Módulos elétricos: RL5

Módulo elétrico de alta potência com conector M12 codificado em L de 5 polos que suporta até 63 V/16 A.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  RL5
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Passagem de alta potência
  • Conector M12 de 5 pinos com código L
  • Contatos à prova de dedos no lado mestre
  • Vedação flexível para resistência à água quando acoplado
  • Compatível com uma ampla gama de modelos de trocadores de ferramentas

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças banhadas em metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 63 V/16A
Peso do lado mestre 0.18 kg
Peso do lado da ferramenta 0.16 kg
Número total de pinos 5
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do cliente do módulo RL5 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-RL5-T módulo de 5 pinos estilo R de alta potência com conector codificado em L – lado da ferramenta
9120-RL5-M módulo de 5 pinos estilo R de alta potência com conector codificado em L – lado mestre
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-RL5-M Módulo elétrico de alta potência com conector M12 codificado em L de 5 polos que suporta até 63 V/16 A.
Suporte de ferramentas 9120-RL5-T Módulo elétrico de alta potência com conector M12 codificado em L de 5 polos que suporta até 63 V/16 A.

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…