Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: RN5

Módulos elétricos: RN5

Módulo de energia estilo R, 13 Amps/30VDC

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  RN5
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • 10 pinos (5 de passagem).
  • capacidade de 13 ampères, 30 VDC.
  • Conector de alimentação – Phoenix Contact, conector macho de 5 pinos.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças banhadas em metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 13 Amps/30VDC
Peso do lado mestre 0.29 kg
Peso do lado da ferramenta 0.24 kg
Número total de pinos 10
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo RN5 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-RN5-T Módulo de ferramenta RN5
9120-RN5-M RN5 Master, módulo de alimentação estilo R
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-RN5-M Módulo de energia estilo R, 13 Amps/30 VDC – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-RN5-T Módulo de energia estilo R, 13 Amps/30 VDC – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…