Recursos do produto
Características
- Carcaça de alumínio
- Cabeças banhadas a ouro nos pinos de mola
- Pinos de contato banhados a ouro
- Vedação de nitrilo.
Materiais
- 19 pinos.
- capacidade de 3 ampères/125 VCA.
- Conector axial.
- Contatos No-Touch no Master.
- Opção de identificação da ferramenta no lado da ferramenta.
- Combina com os módulos GF19, RF19, SF19, SF14 ou SF0.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica | 3 Amp/125VCA |
| Peso do lado mestre | |
| Peso do lado da ferramenta | |
| Número total de pinos | 19 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-SF19-T | Módulo elétrico SF19 de 3 Amp/125VAC com conector M16 – Lado da ferramenta |
| 9120-SF19-M | Módulo elétrico SF19 de 3 ampères/125 VCA com conector M16 – lado mestre |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-SF14-T
- 9120-SF19-M
- 9120-SF19-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-SF14-T | módulo elétrico em linha de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16 |
|
|
9120-SF19-M | módulo elétrico em linha de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16 |
|
|
9120-SF19-T | módulo elétrico em linha de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16 |
|