Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: TMB

Módulos elétricos: TMB

Módulo elétrico de passagem para sinais Multibus usando um conector M23 de 17 pinos

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  TMB
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Os sinais de dados PROFIBUS, Interbus e CAN transmitidos usando cabos “multibus” podem ser conectados por meio do conector M23 de 17 pinos encontrado nos módulos TMB. Todos os 17 pinos estão disponíveis para uso do cliente – consulte o desenho do cliente.
  • Classificado para 5 Amp/250V.
  • Combina-se com o módulo TMB Tool.

Materiais

  • Carcaça e tampa de alumínio
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de Delrin
Especificação Valor
Classificação elétrica 5 Amp/250V
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta
Número total de pinos 17
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo TMB Desenhos English
Baixar Descrição
9120-TMB-T Módulo elétrico de passagem para sinais Multibus usando um conector M23 de 17 pinos – Lado da ferramenta
9120-TMB-M Módulo elétrico de passagem para sinais Multibus usando um conector M23 de 17 pinos – Lado mestre
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-TMB-M Módulo elétrico de passagem para sinais Multibus usando um conector M23 de 17 pinos – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-TMB-T Módulo elétrico de passagem para sinais Multibus usando um conector M23 de 17 pinos – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…