Recursos do produto
Recursos
- Quatro (4) módulos de passagem de linha única com conectores BNC.
- Passa vários cabos coaxiais do robô para a ferramenta.
- Alojamento com padrão de montagem J16.
- NOTA: Pode bloquear as portas de ar (QC-40 e QC-41).
Materiais
- Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
- Alojamentos de alumínio
- Dielétrico de Delrin® branco
- Vedações de nitrilo
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica | |
| Peso do lado mestre | |
| Peso do lado da ferramenta | |
| Número total de pinos | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do módulo X7E | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-X7E-M | módulo COAX de 4 conectores classificado para vídeo e baixa potência, montável em J16 – lado mestre |
| 9120-X7E-T | módulo COAX de 4 conectores classificado para vídeo e baixa potência, montável em J16 – lado da ferramenta |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-X7E-M
- 9120-X7E-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7E-M | módulo COAX de 4 conectores classificado para vídeo e baixa potência, montável no padrão J16 – lado mestre |
|
|
9120-X7E-T | módulo COAX de 4 conectores classificado para vídeo e baixa potência, montável no padrão J16 – lado da ferramenta |
|