Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: X7G

Módulos elétricos: X7G

Módulo de alta tensão para aplicações de solda ultrassônica, conector SHV isolado

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  X7G
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Módulo de passagem de linha única com conectores SHV.
  • Conector isolado.

Materiais

  • Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Alojamentos de alumínio e Delrin
  • Teflon® dielétrico
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amperes/2000VAC
Peso do lado mestre 0.175 kg
Peso do lado da ferramenta 0.135 kg
Número total de pinos 1
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo X7G Desenhos English
Baixar Descrição
9120-X7G-T Módulo de ferramenta de alta tensão para aplicações de solda ultrassônica, conector SHV, isolado do aterramento do robô
9120-X7G-M Módulo mestre de alta tensão para aplicações de solda ultrassônica, conector SHV, isolado do aterramento do robô
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-X7GLA-T Módulo de alta tensão para aplicações de solda ultrassônica, conector SHV isolado
Suporte de ferramentas 9120-X7GL-M Módulo de alta tensão para aplicações de solda ultrassônica, conector SHV isolado
Suporte de ferramentas 9120-X7G-M Módulo de alta tensão para aplicações de solda ultrassônica, conector SHV isolado
Suporte de ferramentas 9120-X7G-T Módulo de alta tensão para aplicações de solda ultrassônica, conector SHV isolado

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…