Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: X7SC

Módulos elétricos: X7SC

Módulo de cabo triaxial com conector jack Bulkhead reto

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  X7SC
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • conector Triax de 3 pinos para montagem em PCB.
  • corrente máxima de 3 ampères através da sonda de mola central.
  • classificação do conector de 400 VRMS.

Materiais

  • Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Alojamentos de alumínio
  • Teflon® dielétrico
  • Vedações de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica corrente máxima de 3 Amp através da sonda de mola central.
Peso do lado mestre 0.14 kg
Peso do lado da ferramenta 0.16 kg
Número total de pinos 3
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo X7SC Desenhos English
Baixar Descrição
9120-XSC-T X7SC Conjunto da tampa protetora, lado da ferramenta
9120-X7SC-M Módulo mestre de cabo triaxial com conector jack Bulkhead reto
9120-X7SC-T Módulo de ferramenta de cabo triaxial com conector jack de anteparo reto
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-X7SC-M Módulo de cabo triaxial com conector jack Bulkhead reto – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-X7SC-T Módulo de cabo triaxial com conector jack Bulkhead reto – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-XSC-T Conjunto da tampa protetora do X7SC – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…