Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: XG7GL

Módulos elétricos: XG7GL

Módulo ultrassônico com conector Lemo para aplicações de solda ultrassônica, adaptado para o invólucro giratório da série G

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  XG7GL
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O Master e o Tool utilizam invólucros giratórios estilo G.
  • Conectores Lemo de alta tensão no Master e no Tool.
  • O mesmo bloco de pinos usado no XG7G (ou seja, condutor central com anel de blindagem com mola)

Materiais

  • Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Alojamentos de alumínio
  • Teflon® dielétrico
  • Vedações de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 4 A, 1,4 kV máx
Peso do lado mestre 0.13 kg
Peso do lado da ferramenta 0.12 kg
Número total de pinos 1
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo XG7GL Desenhos English
Módulo de solda ultrassônica com conector de alta tensão Lemo isolado Desenhos English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-XG7GLA-T Módulo ultrassônico com conector Lemo para aplicações de solda ultrassônica, adaptado para o invólucro giratório da série G
Suporte de ferramentas 9120-XG7GL-M Módulo ultrassônico com conector Lemo para aplicações de solda ultrassônica, adaptado para o invólucro giratório da série G
Suporte de ferramentas 9120-XG7GL-T Módulo ultrassônico com conector macho Lemo para aplicações de solda ultrassônica, adaptado para o compartimento giratório da série G – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…