Módulos de controle e sinal

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: DT2

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: DT2

Módulo de passagem EtherNet/IP com passagem de energia aux. Passagem de energia para aplicações de acoplador de utilitário.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DT2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Os módulos de sinal discreto DT2 oferecem ao cliente um meio de fornecer energia auxiliar e sinais EtherNet/IP para E/S downstream em aplicações de acoplador de utilitário. O DT2 suporta aplicações de conexão rápida EtherNet/IP.
  • Conectores M12 D-Coded são fornecidos no módulo Master e Tool para interface de comunicação EtherNet/IP com os dispositivos de fim de braço.
  • os conectores Mini Fast de 4 pinos são fornecidos nos módulos Master e Tool para interface com a alimentação auxiliar.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos para vedar a conexão contra umidade e líquidos enquanto estiver acoplada.
  • O Arc Prevention Circuit da ATI (patente pendente) protege os contatos de energia elétrica contra danos durante o acoplamento/desacoplamento.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedações de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica Passagem de energia – 8 Amp/12-30VDC
Passagem de sinal – 3 Amp/250V no máximo
Peso do lado mestre 0.95 kg
Peso do lado da ferramenta 0.66 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo DT2 Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal DT2 Manuais English
Baixar Descrição
9121-DT2-T Ferramenta DT2 Montagem do módulo de passagem Ethernet
9121-DT2-M Módulo mestre de passagem EtherNet/IP com Aux. Passagem de energia para aplicações de acoplador de utilidade
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DT2-M Módulo de passagem EtherNet/IP com passagem de energia Aux. Power Pass-through para aplicações de acopladores de utilidades. Conector fêmea M12 com codificação D para comunicação Ethernet, conector macho mini de 4 pinos para circuitos de energia auxiliar comutados e não comutados. (2) Conectores M12 de 4 pinos para sinal de temporizador de conexão rápida Ethernet/IP e controle de prevenção de arco aplicado a circuitos Aux. Comutado, Aux. Não comutado – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-DT2-T Módulo de passagem EtherNet/IP com passagem de energia aux. Power Pass-through para aplicações de acopladores de utilidades. Conector fêmea M12 codificado em D para comunicação Ethernet, conector mini fêmea de 4 pinos para circuitos de alimentação Aux. comutado e não comutado. Circuitos de alimentação. Suporta prevenção de arco no lado do mestre-ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…