Recursos do produto
Recursos
- Os conectores plug-and-play M12 de 8 pinos X-code para cabos ethernet industriais Cat6/Cat6a economizam tempo durante a integração – sem decapagem, crimpagem ou solda.
- A saída de cabo configurável entre as posições radiais de -90°, 0° e +90° permite que o usuário otimize o revestimento/roteamento do cabo para reduzir a tensão do cabo e maximizar o tempo de atividade do sistema.
- Até 1 milhão de ciclos de acoplamento para se destacar em setores avançados como o automotivo, aeroespacial, de testes e outros.
- Compatibilidade com os trocadores de ferramentas de controle de qualidade padrão e de serviço pesado da ATI e com os acopladores utilitários para padronização de módulos.
- Suporta Power over Ethernet (PoE), Classe III.
- Proteção IP65 quando acoplado.
Materiais
- Carcaça de alumínio revestido.
- Bloco de pinos e adaptador de montagem em acetal.
- Contatos banhados em metais preciosos.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Alimentação: 0,6 A / 60 V Sinal: 10 Gbps / CAT6A |
| Peso do lado mestre | 0.113 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.109 kg |
| Número total de pinos | 8 |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| módulo de passagem Ethernet 10 Gigabit, M12 com código X, desenho do cliente | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-GBX-M | módulo de passagem Ethernet 10 Gigabit, M12 com código X, mestre |
| 9120-GBX-T | módulo de passagem Ethernet 10 Gigabit, M12 com código X, ferramenta |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-GBXC-T
- 9120-GBX-M
- 9120-GBX-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GBXC-T | módulo de passagem Ethernet 10 Gigabit, M12 com codificação X |
|
|
9120-GBX-M | módulo de passagem Ethernet 10 Gigabit, M12 com codificação X |
|
|
9120-GBX-T | módulo de passagem Ethernet 10 Gigabit, M12 com codificação X |
|