Módulos de controle e sinal

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: KE7

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: KE7

Módulo elétrico Ethernet estilo K (M12, receptáculo de 4 pinos com código D) e alimentação (M8, receptáculo de 3 pinos)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  KE7
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • 4 pinos – Ethernet, 3 pinos – Alimentação.
  • capacidade de 4 Amp/125VCA.
  • Ethernet – receptáculo M12, 4 pinos, Ethernet com código D.
  • Alimentação – M8, receptáculo de 3 pinos.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 4 Amp/125VCA
Peso do lado mestre 0.16 kg
Peso do lado da ferramenta 0.15 kg
Número total de pinos 7
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo KE7 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-KE7-T Módulo elétrico de Ethernet estilo K (receptáculo M12 de 4 pinos com código D) e alimentação (receptáculo M8 de 3 pinos), ferramenta
9120-KE7-M Módulo elétrico de Ethernet estilo K (receptáculo M12 de 4 pinos com código D) e alimentação (receptáculo M8 de 3 pinos), mestre
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-KE7-M Módulo elétrico Ethernet estilo K (M12, receptáculo de 4 pinos com código D) e alimentação (M8, receptáculo de 3 pinos)
Suporte de ferramentas 9120-KE7-T Módulo elétrico Ethernet estilo K (M12, receptáculo de 4 pinos com código D) e alimentação (M8, receptáculo de 3 pinos)

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…