Módulos de controle e sinal

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE5

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE5

Módulo de passagem Ethernet com 4 pinos e blindagem

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  RE5
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 4 pinos.
  • capacidade de 2 Amp/60VAC.
  • Conector Ethernet M12, 4 contatos, codificado em D.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 2 Amp/60VAC máximo.
Peso do lado mestre 0.18 kg
Peso do lado da ferramenta 0.14 kg
Número total de pinos 4
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo RE5 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-RE5-T Módulo de ferramenta de passagem Ethernet com 4 pinos e blindagem
9120-RE5-M Módulo mestre de passagem Ethernet com 4 pinos e blindagem
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-RE5-M Módulo de passagem Ethernet com 4 pinos e blindagem
Suporte de ferramentas 9120-RE5-T Módulo de passagem Ethernet com 4 pinos e blindagem

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…